La série Finbin® Edge est synonyme de design intemporel. Grâce à leur modularité, les bacs Edge individuels peuvent être combinés pour obtenir la station de recyclage requise. Une station de recyclage composée de poubelles Edge peut être adaptée de manière flexible, si vos besoins
changer plus tard. Les poubelles Edge sont disponibles en plusieurs couleurs.
Les modèles sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité ou en acier galvanisé peint par poudrage.
CARACTÉRISTIQUES
Les poubelles Edge ont une capacité de 100 litres. Ils sont dotés d'un couvercle à charnière et d'un porte-sac pivotant. Les poubelles Edge sont fournies en différentes couleurs et avec différentes ouvertures de recyclage. Les bacs peuvent être reliés avec des connecteurs. Différents types d'autocollants de recyclage sont également disponibles. La palette de couleurs standard des poubelles Edge se compose d'un cadre en acier inoxydable (EN 1.4016) et d'un couvercle et d'une base noirs. Nous proposons également une option enduite de poudre, qui est entièrement noire.
PERTINENCE
La conception subtile, rectangulaire et épurée rend Edge bien adapté aux bureaux, aux espaces publics, aux hôpitaux, aux campus, aux salles de sport, aux installations d'exposition et aux centres de congrès, avec des besoins de recyclage variables. Les poubelles Edge conviennent également aux environnements de style plus classique, tels que les musées. Le couvercle est façonné pour fournir une fonction d'auto-extinction.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |