Publier vos produits
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor
Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor

    Ellipse 100, litter bin 100 l, indoor, outdoor

    Traduit par Google,

    On l'a surnommée la Rolls-Royce des poubelles. Conçu par Max Bruun, le design innovant et primé de Finbin® Ellipse, a assuré à cette poubelle une maison dans de nombreux endroits bien connus, tels que le métro de Dubaï et la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas.

    L'Ellipse mince et élégant s'intègre dans les petits espaces et reste propre grâce à son dessus incurvé. La structure des bacs Ellipse aux dimensions précises est durable et stable, ce qui rend les bacs faciles à utiliser et à entretenir. La conception empêche les oiseaux et la pluie de pénétrer dans la poubelle. Les poubelles Ellipse sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité et en acier galvanisé peint par poudrage.

    CARACTÉRISTIQUES
    La porte battante s'ouvre sur le côté, en détachant le couvercle pour faciliter l'entretien. Ellipse 60 et 100 peuvent être équipés d'un cendrier placé sur le dessus de la poubelle pour un accès facile. Le bac à cendres est en acier inoxydable et peut être vidé en ouvrant la porte avant et en décrochant le bac. Les modèles Ellipse s'adaptent à la plupart des luminaires Finbin®.

    PERTINENCE
    Récompensé pour son design, Finbin® Ellipse est une corbeille élégante et durable, dotée d'un cendrier intégré. Les poubelles Ellipse sont le choix de diverses installations internationales qui apprécient les détails créatifs et la haute qualité, telles que les hôtels, les stations de métro, les installations d'accueil, les aéroports, les agences gouvernementales, les lieux, les gares et les locaux commerciaux.

    Spécification
    • Technical Information

      Product number
      V461060

      Measurements (w*d*h)
      450*350*960 mm

      Aperture (w*h)
      300*140 mm

      Weight
      31 kg

      Capacity
      56 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4301

      Thickness
      2 mm

      Colours
      - Stainless steel
      - Finbin Black 1945 (structured)
      - RAL 6005/7024/9005/9006
      - DB703 (structured)
      - Ask other RAL colours from our customer service.

      Design
      Max Bruun

      Accessories
      - Metal base
      - Wall mount
      - Integrated ashtray

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ellipse-100-litter-bin
    • Famille de produitsLitter bin
    • Groupe de produitsLitter bin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)960
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Description de l'Uniclass 2015Litter bins
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins