Publier vos produits
Modul Maxi, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch
Modul Maxi, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch

    Modul Maxi, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch

    Traduit par Google,

    MODUL BIN SHELTER est une solution flexible et polyvalente aux besoins de votre point de collecte des déchets. Il peut être utilisé avec tous les modèles de poubelles connus.

    Les abris poubelles peuvent être connectés les uns aux autres à partir des extrémités pour former une combinaison unifiée de plusieurs abris poubelles. Modul s'adapte parfaitement à différents environnements.

    La couleur standard est RAL7024 mais d'autres couleurs RAL et notre propre couleur FinBin Black sont disponibles en option.

    L'ouverture est équipée d'une trappe de chargement à charnière soutenue par un ressort à gaz. Il y a deux options pour la trappe : grande et petite. La trappe de chargement peut être équipée d'un boîtier de serrure à 2 cylindres. Le client peut alors sérialiser les serrures pour les clés du bien immobilier.

    Nous avons également pris en compte la sécurité incendie des points de collecte des déchets et le modèle Modul 1 est également disponible en version coupe-feu. L'intérieur de l'abri poubelle est revêtu de panneaux ignifuges incombustibles de catégorie A1.

    Spécification
    • Measurements (w*d*h)

      1990*1480*1660 mm

      Capacity
      2*660 liter waste bins

      Materials

      Powder coated aluminium

      Standard colours
      RAL 7024, FinBin Black 1945 (metallic black), ask for additional colours

      Design
      Lehtovuori Oy, Finland

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modul_maxi_large_hatch
    • Famille de produitsLitter bin
    • Groupe de produitsBin shelters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1660
    • Largeur (mm)1990
    • Profondeur (mm)1480
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)145
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Description de l'Uniclass 2015Litter bins
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins