Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Vario bus shelter

Vario bus shelter

Traduit par Google,

L'abribus Vario est une option élégante pour les environnements urbains.

Tous les abris Finbin sont certifiés CE pour une sécurité maximale.

Spécification
  • Technical information:

    - Length: 4000 mm

    - Height: 2540 mm

    - Depth: 2500 mm

    - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

    - Materials: Zinc rich primer + powder coated steel frame / polycarbonate roof / tempered glass side panels

    - Accessories: lighting, special paint, water drainage (gutters), integrated bench and litter bin

    - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

Spécifications techniques
  • Réference unique.vario-bus-shelter
  • Famille de CollectionsShelter
  • CollectionBus shelter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2540
  • Largeur (mm)4000
  • Profondeur (mm)2500
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePolycarbonate
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain