Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Vario T smoking shelter

Vario T smoking shelter

Traduit par Google,

L'abri fumeurs Vario T est une option élégante pour les environnements urbains et les zones industrielles.

Tous les abris Finbin sont certifiés CE pour une sécurité maximale.

Spécification
  • Technical information:

    - Length: 2000 mm

    - Height: 2540 mm

    - Depth: 2500 mm

    - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

    - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof / tempered glass side panels

    - Accessories: lighting, special paint, water drainage (gutters), integrated bench, litter bin and ashtray

    - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

Spécifications techniques
  • Réference unique.vario-t-smoking-shelter
  • Famille de produitsShelter
  • Groupe de produitsSmoking shelter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2540
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)2500
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

Disponibilité de la région

L'Europe
Åland
Albanie
Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Gibraltar
Grèce
Guernesey
Hongrie
Île de Man
Îles Féroé
Irlande
Islande
Italie
Jersey
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine du Nord
Malte
Moldavie
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Svalbard et Jan Mayen
Ukraine
Vatican