Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
finjabetong/products/e750d318-e273-492d-bacb-5afb49507c04
Page d'accueil
Catégories
Matériaux de construction
Autres
Prefabricated element of foundation-F
Indisponible en États-Unis
Finja Betong AB
Suivre
Prefabricated element of foundation-F
Traduit par Google,
Voir l'original
L'élément F est idéal pour les façades en briques avec un mur homogène ou une ossature en bois. Plaque inférieure de S200 ou S300.
Télécharger
Spécification
Spécification
Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
F-element
Famille de produits
Element of foundation and Foam insulation board
Groupe de produits
Insulated prefabricated element of foundation
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-02-06
Numéro d'édition
1
Largeur (mm)
1200
Profondeur (mm)
583
Liens
Liens
URL du produit
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/f-element-s200?id=6430080
Instructions d'installation
https://www.finja.se/storage/ma/3e61574f86234984873029a1a0b41d97/8fc65716a7c7423081ef061cdf484529/pdf/B39A3F31017D76A40865383512130A560E7A6E3C/F-element_AA_sv.pdf
Description technique
https://www.finja.se/storage/ma/c87c27ca98904d40bab7a6e74d759c3c/4e0f6ce20fac45368e188c8b84eb2bb3/pdf/8DB38F827FCECCEF0B8AE9904E03E28D0B6E7465/F-element%20S200%20_PB_sv.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
PSE
Matériel secondaire
Plâtre
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Matériaux de construction - Autres
Classification IFC
Élément de construction
Code ETIM
EG020500
Nom ETIM
Building - insulation material
Nom UNSPSC
Thermal insulation
Code UNSPSC
301415
Code Uniclass 2015
Pr_25_31_48_28
Description de l'Uniclass 2015
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
Code CSI MasterFormat 2014
07 00 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Thermal and Moisture Protection
Numéro OmniClass
23-13 25 19
Titre OmniClass
Thermal Insulation
Code CSI UniFormat II
A10
Titre CSI UniFormat II
FOUNDATIONS
Disponibilité de la région
L'Europe
Norvège
Suède
Produits similaires
VERSATEX
VERSATEX Mouldings
Télécharger
Klimas Wkręt-Met
K - Hex head wood screw
Télécharger
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
Télécharger
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
Télécharger
AZEK Exteriors
AZEK Captivate Prefinished Siding and Trim
Télécharger
Schluter Systems
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
Télécharger