Basic block Exact

Basic block Exact

Traduit par Google,
Le bloc de base Exact peut être utilisé avec les blocs Exact lorsqu'une plus grande capacité de charge est requise. La largeur est de 350 ou 400 mm selon la pose.
Spécification
  • Consumption: 12.5 blocks / m², width = 350 mm. 14.3 blocks / m², width = 400 mm. 3 MPa, category 1. WxLxH: 350x400x196 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Murblock_Exakt
  • Famille de CollectionsBlocks and Bricks
  • CollectionNon-insulated block
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)196
  • Largeur (mm)397
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalExpanded clay
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)18.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCStructural building products
  • Code UNSPSC3013
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Description de l'Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Titre OmniClassWall Blocks
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède
Norvège