Le Murblock Inner wall est un bloc à haute résistance à la compression (14 MPa), ce qui signifie qu'il convient également aux murs porteurs.
Le taux de réduction du bruit se situe entre 43 et 47 dB, selon la quantité de plâtre.
La densité est de 1400 kg/m3.
L'assemblage du bloc est de préférence réalisé par application de mortier mince, en utilisant différentes techniques.
En plaçant une pièce de connexion dans la rainure, la pose de blocs devient plus précise et plus rapide.
Un grand nombre de systèmes d'enduit différents peuvent être utilisés, aussi bien avec une couche de plâtre mince qu'épaisse.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Norvège |
Suède |