Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard CollectionFibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard CollectionFibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard CollectionFibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard CollectionFibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard CollectionFibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard CollectionFibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard CollectionFibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard CollectionFibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard CollectionFibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
FINSA

Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection

Traduit par Google,

Panneau de fibres de densité moyenne plaqué résistant à l'humidité, Fibranatur HID est un MDF.H, avec des surfaces plaquées, recommandé pour une utilisation intérieure dans des conditions humides. La collection Veneer Standard comprend des placages classiques comme le bouleau, le châtaignier, le cerisier, le frêne, le hêtre, l'eucalyptus, l'iroko, l'érable, le mukali, le noyer, le pin, le chêne blanc ou le sapelly pour introduire l'essence naturelle du bois dans la conception de meubles et de revêtements.

Spécification
  • Moisture resistant veneered medium density fibreboard, Fibranatur HID is an MDF.H, with veneered surfaces, recommended for interior use in humid conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fibranatur-hid-std
  • Famille de produitsFINSA WOOD-BASED BOARDS
  • Groupe de produitsVeneered boards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2440
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)16
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)34
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Code UNSPSC30103604
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_75_95
  • Description de l'Uniclass 2015Wood veneered panel lining systems
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
  • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes