Thermopine  ventilated cladding
FINSA

Thermopine ventilated cladding

Traduit par Google,

La lame de bardage SAVIA Thermopine est fabriquée à partir de pin ibérique avec un traitement thermique pour améliorer ses performances. Respectueux de l'environnement et résistant aux intempéries. Dimension de la planche 2400x103 mm et épaisseur 26 mm.

Spécification
  • SAVIA Thermopine cladding board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Board dimension 2400x103 mm and 26 mm thickness.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Thermopine-cladding-26-15
  • Famille de produitsFINSAWOOD
  • Groupe de produitsWooden cladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)103
  • Profondeur (mm)26
En rapport
  • Matériel principalBois thermo-traité
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCWood planks
  • Code UNSPSC30103605
  • Code Uniclass 1.4L5111
  • Description de l'Uniclass 1.4Weatherboarding
  • Code Uniclass 2.0PR-45-97-82
  • Description de l'Uniclass 2.0Softwood Weatherboards
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_55
  • Description de l'Uniclass 2015Modified wood weather boards
  • Code de référence NBS45-97-54
  • Description de référence NBSModified Wood Boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding
  • Numéro OmniClass23-13 37 15 19
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Portugal