Thermopine decking 2400x100x20 mm
FINSA

Thermopine decking 2400x100x20 mm

Traduit par Google,

La lame de terrasse SAVIA Thermopine est fabriquée à partir de pin ibérique avec un traitement thermique pour améliorer ses performances. Respectueux de l'environnement et résistant aux intempéries. Rainuré d'un côté. Dimension planche 2400x100 mm et épaisseur 20 mm.

Spécification
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Thermopine-deck-100-20
  • Famille de CollectionsFINSAWOOD
  • CollectionThermopine
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)2400
En rapport
  • Matériel principalBois thermo-traité
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCWood planks
  • Code UNSPSC30103605
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_54
  • Description de l'Uniclass 2015Modified wood boards
  • Code CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Decking

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Portugal