Publier vos produits
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
    Finsa

    Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection

    Traduit par Google,

    Panneau de fibres de moyenne densité plaqué ignifuge, Fibranatur IGN est un MDF avec réaction au feu euroclasse B-s1,d0 selon EN 13501-1, avec des surfaces plaquées, recommandé pour une utilisation intérieure dans des conditions sèches où une meilleure réaction au feu est requise. La collection Veneer Standard comprend des placages classiques comme le bouleau, le châtaignier, le cerisier, le frêne, le hêtre, l'eucalyptus, l'iroko, l'érable, le mukali, le noyer, le pin, le chêne blanc ou le sapelly pour introduire l'essence naturelle du bois dans la conception de meubles et de revêtements.

    Spécification
    • Fire retardant veneered medium density fibreboard, Fibranatur IGN is an MDF with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire class is required. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fibranatur-ign-std
    • Famille de produitsFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Groupe de produitsVeneered boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3050
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Code UNSPSC30103604
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_75_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wood veneered panel lining systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
    • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes