Publier vos produits
Pro Wall Bridge unit 900
Finsa

Pro Wall Bridge unit 900

4.7 sur 5 étoiles4.7(13 Avis)
Traduit par Google,
Meuble pont mural de cuisine, meuble haut à suspendre au-dessus du plan de travail, en profondeur 330 mm. Disponible en hauteur 350 mm ou 450 mm et largeur 900 mm. Caisson mural en panneau d'âme MR MFC Fimaplast (aggloméré mélaminé résistant à l'humidité) épaisseur 16 mm, finition décorative 2 faces, chant avant PVC 1 mm et autres chants PVC 0,4 mm. Planche arrière MCF Fimaplast 6 mm Blanc Décor recto verso ou design/kraft, comprenant une étagère en meuble pont mural 450 mm. Cheville en bois et vis à tête hexagonale pour l'assemblage, emballage plat en plastique rétractable. Mécanisé pour cintre caché, pré-perçage pour charnières et support d'étagère inclus. Disponible en deux finitions : Blanc 020 Blanco Medio SIII ou 890 Aluminium SIII. Unité murale conçue pour être complétée par une porte vitrée relevable.
Spécification
  • Kitchen wall bridge cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 330 mm depth. Available in 350 mm or 450 mm height and 900 mm width. Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf in 450 mm wall bridge unit. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Wall unit designed to be completed with one lift-up glass cabinet door.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Finsa-cabinets-pro-bridge-unit-900
  • Famille de produitsFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Groupe de produitsPRO range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)330
Liens
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 11
  • Titre OmniClassCasework Component Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Portugal

Produits similaires