Publier vos produits
Floor mounted HVAC hanger assembly 2xHc+2xVc
Floor mounted HVAC hanger assembly 2xHc+2xVc
    fischer

    Floor mounted HVAC hanger assembly 2xHc+2xVc

    Traduit par Google,
    Ce support assemblé comprend tous les produits nécessaires à sa fixation au sol pour la tuyauterie, les équipements de CVC et les installations électriques. CONSEIL REVIT : Cet assemblage est un groupe de modèles Revit, copiable au sein d'un même projet Revit ou dans d'autres projets par simple copier-coller (Ctrl+C/Ctrl+V). Tous les éléments du groupe sont liés au plan de référence du groupe, ce qui permet un agencement et une rotation libres. La géométrie du support est facilement modifiable en déplaçant les lignes de modèle incluses dans le groupe. Les colliers de serrage des tuyaux peuvent également être positionnés par simple glisser-déposer. Lors de l'ajout d'éléments au groupe, veillez à définir le plan de référence de la famille comme plan de travail courant afin de garantir le bon fonctionnement de l'assemblage. Pour plus d'informations ou pour obtenir d'autres assemblages, n'hésitez pas à nous contacter.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fischer-as-fm-2hc-2vc
    • Famille de produitsInstallation systems
    • Groupe de produitsAssemblies
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-11-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_27
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment boards, racks and supports
    • Code CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique