Publier vos produits
Concrete screw FBS II
fischer

Concrete screw FBS II

3.7 sur 5 étoiles3.7(10 Avis)
Traduit par Google,

La vis à béton fischer ULTRACUT FBS II US est une solution d'ancrage puissante avec un confort d'installation optimal. La vis à béton avec sa rondelle pressée est idéale pour les fixations à fente et l'ancrage des constructions en bois ainsi que des poutres et des appuis. L'Agrément Technique Européen pour le béton fissuré et le béton non fissuré ainsi que pour les charges sismiques et le classement en classe de résistance au feu R 120 garantissent encore plus de sécurité. La géométrie en dents de scie permet une installation simple et rapide. Aucun nettoyage de trou de forage n'est requis pour l'installation dans les plafonds et les planchers. Le système d'ancrage sans dilatation permet de faibles espacements de bord et axiaux.

Spécification
    • With up to 3 embedment depths, the ULTRACUT FBS II US allows for the same screw to be used for different component thicknesses.
    • The special saw tooth geometry enables fast cutting into the concrete.
    • Drill holes do not need to be cleaned during vertical installation (ceiling and floor). For floor fixings the hole must be drilled 3x drill hole diameter deeper.
    • Expansion-free anchoring (undercut) allows for lowest edge- and axial spacings.
    • The ETA approval covers applications in cracked concrete and seismic power categories C1 and C2.
    • The approved adjustment for the concrete screws allows the screw to be unscrewed twice to place maximum 10 mm packing below the base plate head or to align the attached part, and then to tighten the screw again.
    • The checking gauge allows for reuse in temporary fixings (e.g. inclined supports) covered by the national approval.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fischer-concrete-screw-fbs2
  • Famille de produitsAnchors
  • Groupe de produitsSteel fixings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code ETIMEC000048
  • Nom ETIMAnchor bolt
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_92
  • Description de l'Uniclass 2015Undercut anchors
  • Code CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 13
  • Titre OmniClassUndercut Anchors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique