Publier vos produits
Floor mounted U Frame FUS 41 D SFL 82 WK100
fischer

Floor mounted U Frame FUS 41 D SFL 82 WK100

Traduit par Google,

CONSEIL REVIT :

Cet assemblage se présente sous la forme d'un groupe de modèles Revit qui peut être copié au sein d'un seul projet Revit ainsi que dans différents projets par simple fonction copier/coller (ctrl+c/ctrl+v).

Tous les éléments de ce groupe sont hébergés par le plan de référence du groupe. Cela permet une rotation libre du groupe. La géométrie du cintre peut être facilement adaptée en déplaçant les lignes du modèle incluses dans le groupe. Les colliers de serrage peuvent également être positionnés par simple fonction glisser.

Lors de l'ajout de contenu au groupe, n'oubliez pas de définir le plan de référence de la famille comme plan de travail courant afin de garantir la fonctionnalité de l'assemblage.

Pour plus d’informations ou des montages supplémentaires n’hésitez pas à nous contacter.

Spécifications techniques
  • Réference unique.u-frame-fus-41-d-sfl-82-wk100
  • Famille de produitsInstallation systems
  • Groupe de produitsAssemblies
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_27
  • Description de l'Uniclass 2015Equipment boards, racks and supports
  • Code CSI MasterFormat 201421 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Fire-Suppression Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment