Publier vos produits
Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher

    Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher

    Traduit par Google,

    S'intègre parfaitement aux meubles de cuisine. Chaque tiroir est doté d'un intérieur en acier inoxydable de qualité supérieure et fonctionne indépendamment, pour un lavage flexible.

    Huit programmes de lavage, du plus intensif au plus léger, incluant les programmes Auto, 60 min et Verres. Le tiroir supérieur haut peut accueillir des assiettes plates jusqu'à 31 cm (12 1/4 pouces), avec des rangements flexibles pour les grands ustensiles de cuisine. Connectivité Wi-Fi et application SmartHQ™ pour le contrôle à distance et les notifications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DD24DTX6I1-82162
    • Famille de produitsDishwashing
    • Groupe de produitsIntegrated
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34
    • Largeur (pouces)23.56
    • Profondeur (pouces)22.5
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine