Publier vos produits
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Traduit par Google,
    Ce barbecue encastrable de 91 cm (36 pouces) de la série 9 est conçu pour les cuisines extérieures haut de gamme et sublimera votre expérience culinaire en plein air. Brûleur infrarouge pour une saisie ultra-rapide jusqu'à 26 MJ/h. Régalez un grand nombre de convives grâce à la surface de cuisson secondaire. Les brûleurs en U délivrent une puissance totale de 27 MJ/h par brûleur, avec un contrôle précis de la température de 150 °C à 600 °C.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE1-36RCI-N-71606
    • Famille de produitsGrills
    • Groupe de produitsGrills
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)692
    • Largeur (mm)912
    • Profondeur (mm)682
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie