Publier vos produits
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG

    48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG

    Traduit par Google,
    Ce barbecue encastrable de la série 9 (122 cm) offre un espace de cuisson optimal pour les cuisines extérieures haut de gamme et vous permettra de vivre une expérience culinaire exceptionnelle. Sa surface de cuisson secondaire vous offre une grande variété de possibilités et vous permet de régaler un grand nombre de convives. L'éclairage intuitif, avec ses lampes intégrées au couvercle et ses boutons de commande rétroéclairés, assure un confort visuel optimal. Chaque brûleur délivre une puissance totale de 25 000 BTU/h, vous permettant de contrôler précisément la température de 150 °C à 600 °C.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE1-48RC-L-71438
    • Famille de produitsGrills
    • Groupe de produitsGrills
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.25
    • Largeur (pouces)47.94
    • Profondeur (pouces)26.88
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine