Publier vos produits
60cm Series 5 4 Zone Induction Cooktop
60cm Series 5 4 Zone Induction Cooktop

    60cm Series 5 4 Zone Induction Cooktop

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Idéal pour les petites cuisines. Profitez de la réactivité et de l'efficacité énergétique de la cuisson par induction. La fonction Touch&Slide PowerBoost et GentleHeat offrent une réponse instantanée et un contrôle précis, permettant d'atteindre des températures très élevées ou très basses pour des cuissons spécifiques. Cuisinez en toute sécurité grâce au verrouillage des touches, à la minuterie de sécurité, aux indicateurs de température de surface et à l'arrêt automatique en cas de débordement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CI604CTB1-81372
    • Famille de produitsCooktops
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie L'Europe