Publier vos produits
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation

    83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation

    Traduit par Google,

    Véritable appareil deux-en-un, cette plaque de cuisson combine la précision de la cuisson par induction avec une puissante aspiration dans une seule plaque élégante et sans joint apparent.

    Intégration parfaite à la cuisine, sans hotte aspirante. Quatre zones de cuisson, avec possibilité d'associer deux zones pour créer une SmartZone. Style minimaliste, élégante finition en verre noir, s'harmonisant avec tous les styles de cuisine.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CID834RDTB4-82234
    • Famille de produitsCooktops
    • Groupe de produitsMinimal
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)217
    • Largeur (mm)830
    • Profondeur (mm)515
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine