Publier vos produits
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    Traduit par Google,
    Profitez du meilleur des deux mondes avec cette plaque de cuisson et ses deux brûleurs latéraux. Combinant une plaque de cuisson rapide et deux brûleurs latéraux pour sauter et mijoter, cet appareil est idéal pour les cuisines extérieures où l'espace est limité. Son installation et son interconnexion fluides permettent un fonctionnement unifié, de l'allumage à l'éclairage du cadran. Système d'allumage rapide et résistant aux intempéries. Peut être encastré ou monté sur un chariot (chariot vendu séparément - CAD1-30E).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GDSBE1-302-N-71469
    • Famille de produitsSpecialty Cooking
    • Groupe de produitsSpecialty Cooking
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.5
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)26.88
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine