Publier vos produits
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    Traduit par Google,
    Cette hotte aspirante de style contemporain possède une large zone d'aspiration et un puissant flux d'air pour une extraction efficace de la vapeur, des graisses et des odeurs de cuisson. Avec jusqu'à 21 vitesses de ventilation, choisissez le débit d'aspiration idéal pour vos préparations. Puissance maximale de 1 200 m³/h, avec fonction boost. Éclairage LED à intensité variable pour illuminer votre plan de travail.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HC120BCX2-50234
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)675
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie