Publier vos produits
120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

Traduit par Google,
Cette hotte aspirante au style contemporain aspire la vapeur, les graisses et les odeurs de cuisson silencieusement et efficacement. Grâce à ses trois vitesses de ventilation et sa fonction boost, choisissez le débit d'aspiration idéal pour vos préparations. Puissante, elle offre un débit d'air maximal de 780 m³/h. Associée à une table de cuisson compatible, la hotte ajuste automatiquement son débit d'aspiration. Connectée en Wi-Fi, elle vous permet de recevoir des notifications via l'application SmartHQ™.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HC120DCXB4-50197
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsContemporary
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2023-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)635
  • Largeur (mm)1198
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Conçu enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Océanie Asie