Publier vos produits
24" Series 7 Integrated Insert Range Hood

24" Series 7 Integrated Insert Range Hood

Traduit par Google,
Grâce à son système d'extraction bord à bord, cette hotte s'intègre parfaitement à vos meubles de cuisine. Avec trois vitesses de ventilation et une fonction boost, choisissez le débit d'extraction idéal pour vos préparations. L'extraction périphérique assure une élimination efficace de la vapeur et des odeurs. Associée à une table de cuisson compatible, la hotte ajuste automatiquement le débit d'extraction en fonction de vos besoins. Connectée en Wi-Fi, elle vous permet de recevoir des notifications via l'application SmartHQ™.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HP24IDCHX4-50205
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsIntegrated
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2023-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12.44
  • Largeur (pouces)20.88
  • Profondeur (pouces)11
En rapport
  • Conçu enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine