Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
fisher-and-paykel/products/0293b9f3-c4a5-4701-a0e0-a596c801b069
Page d'accueil
Catégories
Cuisines
Appareils de cuisine
90cm Series 9 Integrated Insert Wall Rangehood-HPB9048-2
Disponible en États-Unis
Fisher & Paykel
Suivre
90cm Series 9 Integrated Insert Wall Rangehood-HPB9048-2
Traduit par Google,
Voir l'original
Avec une extraction bord à bord, cette hotte de cuisine efficace et élégante se cache parfaitement dans vos armoires.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
HPB9048-2-50179
Type
Inventaire numérique (Produits)
Date de publication
2022-07-05
Numéro d'édition
1
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Nouvelle-Zélande
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisines - Appareils de cuisine
Produits similaires
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
25
)
Télécharger
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
Télécharger
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.8
(
17
)
Télécharger
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Télécharger
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
38
)
Télécharger
Fisher & Paykel
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
4.5
(
15
)
Télécharger