Publier vos produits
60cm Series 7 Contemporary Pyrolytic Oven, 11 Function
60cm Series 7 Contemporary Pyrolytic Oven, 11 Function
60cm Series 7 Contemporary Pyrolytic Oven, 11 Function
60cm Series 7 Contemporary Pyrolytic Oven, 11 Function
60cm Series 7 Contemporary Pyrolytic Oven, 11 Function
60cm Series 7 Contemporary Pyrolytic Oven, 11 Function

    60cm Series 7 Contemporary Pyrolytic Oven, 11 Function

    Traduit par Google,
    Avec son design contemporain élégant et sa grande capacité, ce four encastrable vous garantit une cuisson parfaite de tous vos plats. Capacité totale de 85 L et 11 fonctions de cuisson, dont Pizza, Rôtissage, Mijotage et Friture à air chaud. Contrôle du taux d'humidité grâce à la technologie ActiveVent. Connectivité Wi-Fi pour le contrôle à distance et les notifications via l'application SmartHQ™.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OB60SD11PLX1-82751
    • Famille de produitsOvens
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)598
    • Largeur (mm)596
    • Profondeur (mm)565
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine