Publier vos produits
46cm Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
46cm Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
46cm Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
46cm Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
46cm Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
46cm Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
46cm Series 11 Integrated Column Freezer, Ice

    46cm Series 11 Integrated Column Freezer, Ice

    Traduit par Google,

    Installez-le séparément ou associez-le à une autre colonne pour une véritable liberté de conception – ce modèle est à charnière gauche avec un intérieur en acier inoxydable.

    La technologie ActiveSmart contribue à préserver la fraîcheur des aliments plus longtemps en maintenant constamment la température idéale. La zone de température variable vous permet de configurer un compartiment en mode congélation, congélation douce ou congélation rapide pour une conservation optimale. Personnalisez-le avec vos propres meubles de cuisine ou achetez notre panneau de porte en acier inoxydable en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RS4621FLJK1-25677
    • Famille de produitsRefrigeration
    • Groupe de produitsIntegrated
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2134
    • Largeur (mm)451
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie