Publier vos produits
FLEX DOOR  -  GLAZED DOOR
Flex

FLEX DOOR - GLAZED DOOR

Traduit par Google,
Les portes intérieures FLEX sont disponibles sous la forme d'une gamme complète de portes contemporaines et de doubles portes, et dans des dimensions personnalisées. Les portes peuvent être fournies en versions avec ou sans verre. Le design est amélioré avec une sélection de serrures et de poignées. Les portes sont conçues pour être intégrées dans nos systèmes de murs pleins tels que FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE et notre système FLEX WOODLINE, mais peuvent également être installées dans des ouvertures construites sur place. Est compatible avec Flex Woodline, Flex Fineline, Flex Office et Flex Plainline.
Spécification
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
Spécifications techniques
  • Réference unique.door_01
  • Famille de produitsDoor
  • Groupe de produitsDoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors