Publier vos produits
FLEX FRAME  -  10M
FLEX FRAME  -  10M
    Flex

    FLEX FRAME - 10M

    Traduit par Google,
    Portail de porte. CONCEPTION Un portail de porte avec cadre apparent et panneau de porte encastré. Complet avec zone de câblage et éclairage supérieur. Est compatible avec Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Fineline, Flex Office et Flex Plainline.
    Spécification
    • FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Factory-painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, ash, etc. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Top light can be solid, glazed or fitted with overhead ventilator. SOUND TRANSMISSION CLASS 30, 35 and 40 R'w (field dB).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.frame_01-10m
    • Famille de produitsPortal
    • Groupe de produitsFrame
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors