Publier vos produits
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
FLEX FRAMELESS  -  10M
    Flex

    FLEX FRAMELESS - 10M

    Traduit par Google,
    Portail de porte faisant partie intégrante du mur. CONCEPTION Un portail de porte qui fait partie intégrante du mur, sans aucun cadre apparent. La feuille de porte est alignée avec l'extérieur du portail. Le portail comprend une zone de câblage et un éclairage supérieur. Est compatible avec Flex Glassline.
    Spécification
    • FINISH Factory-painted in chosen NCS colour (Standard NCS S 0500-N). Veneered in oak, birch, ash, etc., glass or aluminium. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Solid or with overhead ventilator. OPTIONS Portal can also be specified for double doors. Can also be used for outward-opening doors with concealed hinges. SOUND TRANSMISSION CLASS 35 and 40 R'w (field dB).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.frameless_01-10m
    • Famille de produitsPortal
    • Groupe de produitsFrameless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors