Publier vos produits
FLEX GLASSDOOR - SINGLE DOOR
Flex

FLEX GLASSDOOR - SINGLE DOOR

Traduit par Google,
Les portes FLEX sont constituées d'une plaque de verre trempé pouvant être équipée d'une serrure et de poignées. Les portes sont conçues pour s'adapter à notre système de mur FLEX GLASSLINE, mais peuvent également être installées dans des ouvertures construites sur place.
Spécification
  • SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened/laminated No sound classification 10 SAFETY Toughened safety glass. DIMENSIONS 9×21 or 10×21 Special Dimensions as required, subject to weight limit for hinges and mounting hardware.
Spécifications techniques
  • Réference unique.glassdoor_01
  • Famille de produitsDoor
  • Groupe de produitsGlassdoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors