Publier vos produits
FLEX GLASSDOOR-A
FLEX GLASSDOOR-A
    Flex

    FLEX GLASSDOOR-A

    Traduit par Google,
    FLEX GLASSDOOR -A installé dans un cadre en aluminium anodisé clair. Les portes sont constituées d'une feuille de verre trempé qui peut être équipée d'une serrure. Les portes sont conçues pour s'adapter à notre système de mur FLEX GLASSLINE, mais peuvent également être installées dans des ouvertures construites sur place.
    Spécification
    • FINISH Clear-anodized aluminium frame. Can be painted in NCS colour of choice on request. DIMENSIONS 9×21 M, 890x2,081 mm. 10×21 M, 990x2,081 mm. OPTIONS The outer dimensions of the frame can also be adapted to suit individual solutions. SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened 30 10 Toughened/laminated 35 10 SAFETY Toughened safety glass.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glassdoora_01
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsGlassdoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors