Publier vos produits
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-G

    Traduit par Google,
    FLEX SLIDEDOOR-G avec des sections coulissantes en verre adaptées à FLEX GLASSLINE.
    Spécification
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Dimensions as required, subject to weight limit for mounting hardware. WEIGHT Standard weights 80 kg and 120 kg. For higher weights, hardware must be selected to suit application. MOUNTING HARDWARE / PULL HANDLES Mounting hardware: aluminium track or steel tube with rollers. Stainless steel pull handle. SAFETY Toughened safety glass.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slidedoorg_01
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsSlidedoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors