Publier vos produits
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR

    Traduit par Google,
    Sections vitrées fixes et coulissantes dans un cadre en bois. FLEX GLASSDOOR -W avec des sections vitrées fixes et coulissantes dans un cadre en bois compatible avec FLEX WOODLINE, FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE.
    Spécification
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Standard dimensions are 2,090×2,090 mm, 21×21 M. Dimensions can be adapted to suit application on request. PRE-GLAZED SECTIONS Sections are supplied pre-glazed with chosen glass type and glass cut-outs. Standard glass cut-out FLEX G01. FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Available in choice of NCS colour or veneered in oak, beech, ash, etc. FRAME Standard frame width 92 mm Other frame widths can be manufactured on request. SOUND REQUIREMENTS No classification. OPTIONS Soundproofing kit that gives a sound reduction of around 28 dB. LOCK/HINGES/HARDWARE Sliding doors have mounting hardware comprising an aluminium track and rollers. Can be fitted with ASSA 13787 lock. SAFETY Toughened safety glass, 6 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slidedoorw_01
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsSlidedoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors