Publier vos produits
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 sur 5 étoiles3.8(167 Avis)
    Traduit par Google,
    Un lit luxueux et élégant, conçu comme le cœur de la chambre. Les housses amovibles de la tête de lit et de la base, fixées avec du velcro, peuvent avoir une riche garniture en tissu Glamour. Disponible avec une base fixe ou une base de rangement exceptionnellement grande. Tête de lit disponible en deux hauteurs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Plaza
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBeds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1830
    • Largeur (mm)109
    • Profondeur (mm)2270
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_06
    • Description de l'Uniclass 2015Beds
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Beds
    • Numéro OmniClass23-21 23 19 13
    • Titre OmniClassResidential Beds
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings