Publier vos produits
9000E Basin mixer
9000E Basin mixer

    9000E Basin mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo avec démarrage à froid et Soft PEX® bout plat Ø10 mm. EcoFlow 6l/min. Laiton approuvé 4MS. Classe énergétique B. Chrome. RSK 8235436 LVI 6158026 VVS 701578304 8060-0010 Tuyaux souples PEX® avec écrou de raccordement 3/8" (acier inoxydable tressé) RSK 8235437 NRF 4300034 8060-7010 Tuyaux souples PEX® avec écrou de raccordement 3/8" (acier inoxydable tressé), 5l /min RSK 8235444 NRF 4300045 Une fusion optimale du design et de la fonction. La gamme FM Mattsson 9000E inaugure une nouvelle génération de mélangeurs conçus pour l'environnement jusque dans les moindres détails. Le mitigeur apporte beauté et perfection technique à votre salle de bain. Même dans sa version de base, le mitigeur possède des fonctions uniques qui permettent d'économiser de l'énergie sans compromettre le confort.
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow 6 l/min at 300 kPa.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.80600000
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures