Publier vos produits
9000E Flexi Kitchen Mixer
9000E Flexi Kitchen Mixer

    9000E Flexi Kitchen Mixer

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine avec ressort, flexible et douchette à 2 jets. Mélangeur Ecosafe avec fonction de démarrage à froid et de fermeture en douceur. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Chromé RSK 8308940 VVS 716261204 81000010 RSK 8310181 NRF 4300916
    Spécification
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      2-spray nozzle, detachable
      Soft P-EX-® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
      Hole diameter Ø34-37 mm.
      Base Ø52 mm.
      NOTE! For installation in thicker bench, not in thin metal sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.81000000
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)621
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)209
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures