Publier vos produits
9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve

    9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduit par Google,

    9000XE est une gamme complète pour cuisines et salles de bains. La gamme est tournée vers l'avenir avec de nouvelles fonctions et de nouveaux débits d'économie d'énergie et des matériaux durables et sans plomb qui répondent aux exigences légales et du marché en vigueur. Toute la gamme est disponible en chrome ou en chrome brossé - fabriquée à Mora par des professionnels, pour des professionnels et pour des professionnels en devenir.

    Les produits 9000XE sont disponibles en deux finitions : chrome ou chrome brossé. Le matériau est durable et sans plomb, et répond aux exigences élevées de durabilité de votre projet. Nous nous engageons à garantir une longue durée de vie à nos mélangeurs, quelle que soit la finition que vous choisissez.

    Les mitigeurs de cuisine 9000XE ont des débits optimisés qui répondent aux exigences légales et du marché en vigueur. Ils sont équipés de fonctions intelligentes et innovantes d'économie d'énergie telles que le démarrage à froid, la fermeture en douceur, une fonction de limitation de température et un aérateur à économie d'énergie et d'eau. De plus, ces mitigeurs de cuisine ont une finition de surface chromée durable ou chromée brossée et conviennent à toutes les cuisines, quelle que soit leur taille. Choisissez entre un bec en C, un bec en U et un bec flexible.

    Le mitigeur de cuisine 9000XE avec bec flexible en chrome est équipé d'une douchette amovible. Doté d'un bec amovible et d'un choix de jets, il est polyvalent, pratique et flexible.
    Ce mitigeur de cuisine est sans plomb et équipé de nos fonctions intelligentes, innovantes et économes en énergie telles que le démarrage à froid, la fermeture en douceur, une fonction de limitation de température et un aérateur économe en énergie et en eau.

    Chromé. Bec flexible. Avec robinet pour lave-vaisselle. Débit : 6 l/min. N° d'art. : 8615-0010 RSK : 8312227

    Spécification
      • Cold Start
      • Dishwasher valve
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Hose, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Nozzle with concentrated jet and handshower
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.86150010
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produits9000XE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)525
    • Profondeur (mm)232
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets