Publier vos produits
Bubble - Brasero
Bubble - Brasero

    Bubble - Brasero

    Le Bubble® est un brasero à bois qui a immédiatement séduit le public et conquis le monde du design, remportant plusieurs distinctions qui célèbrent l’excellence de sa conception. Avec sa forme ronde et réconfortante, le Bubble® réinvente le plaisir de se retrouver autour du feu en extérieur.

    D’un diamètre de 70 cm, il est équipé de deux roulettes arrière qui permettent de le déplacer facilement sur une surface plane ou de le positionner dos au vent pour protéger ses flammes. Sa vasque démontable peut être retirée pour faciliter son entretien. La qualité de l’acier et sa finition anticorrosion sont conçues pour résister à toutes les conditions extérieures et conserver son aspect attrayant au fil des saisons.

    Pour bénéficier de notre garantie, tous nos modèles outdoor doivent être installés à 10 km minimum du bord de mer.

    - création Christophe Ployé pour Focus -

    Spécification
      • Brasero à bois
      • Peinture : noir mat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bubble
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)630
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces