Publier vos produits
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
    Fondital

    Alustal 500 mm

    Traduit par Google,

    ALUSTALE
    Notre radiateur bimétallique Alustal est particulièrement adapté à l'installation dans les immeubles de grande hauteur grâce à son excellente résistance aux très hautes pressions et à la corrosion même à des niveaux de pH supérieurs aux radiateurs en aluminium.

    PLUS
    - Puissance calorifique nominale ΔТ 70 = 191 W/sect.
    - Durée de vie moyenne pas moins de 30 ans.
    - Résistance accrue à la corrosion. Niveau de pH dans la gamme 7-10.
    - 100% FABRIQUE EN ITALIE
    - Pression de service 40 bar, pression d'épreuve 120 bar.

    Spécification
    • All models ALUSTAL are guaranteed 20 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alustal_500_mm
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-16
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)559
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord