Publier vos produits
Antea RTFS - RUSSIA
Antea RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Antea RTFS - RUSSIA

    Traduit par Google,

    ANTEA RTFS
    Antea RTFS est une chaudière gaz murale à chambre étanche et tirage forcé, ch uniquement
    Raccordement à un ballon de stockage d'eau chaude externe (en option) avec vanne 3 voies externe (en option)

    PLUS
    - Dimension compacte, seulement 250 mm de profondeur
    - Interface utilisateur LCD avec diagnostics
    - Thermorégulation avec sonde externe (en option)
    - Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou à la gestion de pompes externes ou au signal d'alarme à distance

    Spécification
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Pump unit including: air purging device, water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, discharge tap and filler tap
      - Automatic by-pass
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device

    Spécifications techniques
    • Réference unique.antea_rtfs_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe