Publier vos produits
Antea RTN
Fondital

Antea RTN

Traduit par Google,

Chaudière gaz murale à chambre ouverte et tirage naturel, ch seule.
Raccordement à un ballon de stockage d'eau chaude externe (en option) avec vanne 3 voies externe (en option)

PLUS

  • Dimensions compactes, seulement 250 mm de profondeur
  • Interface utilisateur LCD avec diagnostic
  • Thermorégulation avec sonde externe (en option)
  • Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou à la gestion de pompes externes ou au signal d'alarme à distance
Spécification
  • FEATURES

    • Heating expansion vessel - 7 litres
    • Mono-thermal primary heat exchanger
    • Hydraulic unit in composite material
    • Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
    • Automatic by-pass

    This model is ONLY available for EXTRA EU countries

Spécifications techniques
  • Réference unique.antea_rtn
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord