Publier vos produits
eBlitz GD
eBlitz GD
eBlitz GD
    Fondital

    eBlitz GD

    Traduit par Google,

    E-BLITZ GD
    Radiateur électrique à fluide thermodynamique. Affichage numérique et boutons facilement accessibles quel que soit le type d'installation. Un humidificateur amovible est idéalement installé sur le côté gauche de l'appareil.

    PLUS
    - 100% FABRIQUE EN ITALIE
    - Un humidificateur amovible est idéalement installé
    -Interface LCD
    - Minuterie journalière ou hebdomadaire

    Spécification
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - Aluminium side panels
      - IP24 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eblitz_gd
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000593
    • Nom ETIMRadiator (electric)
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord