Publier vos produits
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
    Fondital

    eBlitz Wi-Fi

    Traduit par Google,

    Radiateur électrique rempli de fluide thermodynamique

    EBLITZ WI-FI PLUS

    • Radiateur gérable à distance via les smartphones Android et Apple
    • Compatible avec Google Home et Alexa
    • Corps en alliage d'aluminium : faible inertie thermique
    • Interface LCD rétroéclairée incorporée
    • Économie d'énergie : fonction de détection de fenêtre ouverte et consommation affichée
    Spécification
    • FEATURES

      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Wi-Fi are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.eblitz_wifi
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)583
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000593
    • Nom ETIMRadiator (electric)
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)