Publier vos produits
Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)
Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)
    Fondital

    Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)

    Traduit par Google,

    ELBE DOUBLE < 35
    Elba Dual est une chaudière en fonte au sol prévue pour l'installation de brûleurs à gasoil soufflé ou à gaz (vendus séparément), adaptée au chauffage domestique ; il est hautement isolé contre les pertes de chaleur.

    PLUS
    - Panneau électrique convivial
    - Facile à utiliser
    - Entretien en douceur

    Spécification
    • FEATURES
      - Control and management panel, designed to be connected to a room thermostat and an external water heater
      - Zinc electro-plated, powder-paint finished steel casing
      - Can be coupled to diesel fuel- or gas-fired blown burners
      - High-thickness insulation layer preventing heat losses
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elba_dual_1_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems