Publier vos produits
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Exclusivo B3 500 mm - RUSSIA

    Traduit par Google,

    Exclusivo B3 est issu d'un projet de recherche visant à optimiser les performances des radiateurs afin d'offrir un produit à hautes capacités mécaniques et énergétiques. Un haut degré d'innovation, obtenu grâce aux deux brevets que ce produit a pu obtenir, permet au radiateur Exclusivo B3 d'être idéal pour les rénovations et les systèmes de chauffage à basse température.

    PLUS
    - Rapport poids/chaleur optimal ;
    - Modulaire : parfait pour n'importe quel espace ;
    - Pas de soudures, donc pas de problèmes de bavures ;
    - Echange thermique amélioré = haute performance, faible consommation.

    Spécification
    • Exclusivo radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems;
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      - Modular: perfect for any space;
      - High technological content: 2 international patents;
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      - Nominal pressure: 16 bar;
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      - Bursting pressure: 60 bar;
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

      All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.exclusivo_b3_500_mm_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)557
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Russie

    Produits similaires