Publier vos produits
Formentera Plus RBTN - RUSSIA
Formentera Plus RBTN - RUSSIA
Formentera Plus RBTN - RUSSIA
    Fondital

    Formentera Plus RBTN - RUSSIA

    Traduit par Google,

    Chaudière murale monocircuit à chambre de combustion ouverte et tirage naturel avec vanne 3 voies intégrée
    Raccordement d'une chaudière externe (en option)

    Nouvelle pompe à 3 vitesses avec purgeur d'air intégré

    PLUS

    • Contrôle de 2 types de systèmes de capteurs solaires en standard
    • Fonctionnement avec sonde de température extérieure (option)
    • Relais multifonctionnel pour le raccordement de vannes de zone, le contrôle d'un système de capteurs solaires ou le dispatching à distance
    • Vanne 3 voies intégrée
    Spécification
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Первичный теплообменник из меди
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Автоматический байпас
    Spécifications techniques
    • Réference unique.formentera_plus_rbtn_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems