Publier vos produits
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
    Fondital

    Garda S/90 - AC

    Traduit par Google,

    Spécialement conçu pour une installation avec raccordement par le bas, Garda S/90 AC offre une solution intelligente et flexible. Leur caractéristique principale, la conception verticale, est la clé pour tirer le meilleur parti de l'espace limité.

    PLUS
    - FOURNITURE STANDARD : Blocs de 3, 5, 7, 9 sections
    - Solution flexible : connexion centrale basse, connexion latérale basse
    - Double revêtement pour une finition durable : anaphorèse + revêtement en poudre
    - Idéal pour les applications à basse température

    Spécification
    • All models GARDA S/90 AC are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.garda_s90_bc
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)