Publier vos produits
Ischia IN KC
Fondital

Ischia IN KC

Traduit par Google,

ISCHIA EN KC
Ischia IN KC est une chaudière murale à condensation à encastrer avec production instantanée d'eau chaude sanitaire pour l'extérieur
Gérable avec le chronothermostat Spot.

PLUS
- Compact, seulement 260 mm de profondeur (y compris le cadre encastré)
- Télécommande standard capable de gérer toutes les fonctions de la chaudière
- Production élevée d'eau chaude sanitaire, plus de puissance pendant le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire
- Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou gestion de pompe externe ou signal d'alarme à distance
- Rapport de modulation 1 : 9
- Classe 6 des émissions de NOx

Spécification
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
    - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
    - Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
    - Circolatore modulante con disareatore incorporato
    - By-pass automatico

Spécifications techniques
  • Réference unique.ischia_in_kc
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems